EK image

EK

EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.

Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKHA 130G
Kapslingar

EKHA 130G

2538001

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 130

EKHA 180 G
Kapslingar

EKHA 180 G

2538004

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 180

EKHA 130 T
Kapslingar

EKHA 130 T

2538101

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 130

EKHA 180 T
Kapslingar

EKHA 180 T

2538104

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 190 x 190 x 180

EKHA
Kapslingar

EKHA

3530139

Flänsöppningar: 4x storlek 13
Underdel för kapsling

Mått - 190 x 190 x 100

EKHS
Kapslingar

EKHS

3530543

Flänsöppningar: 1x storlek 13
Underdel för kapsling

Mått - 190 x 190 x 100

EKH 30-G
Kapslingar

EKH 30-G

3730147

Grått
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 190 x 190 x 30

EKH 80-G
Kapslingar

EKH 80-G

3730555

Grått
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 190 x 190 x 80

EKH 30-T
Kapslingar

EKH 30-T

3720147

Transparent (klart)
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 190 x 190 x 30

EKH 80-T
Kapslingar

EKH 80-T

3720555

Transparent (klart)
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 190 x 190 x 80

EKHA MPI 130G
Kapslingar

EKHA MPI 130G

2538201

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.

Mått - 190 x 190 x 130

EKHA MPI 130T
Kapslingar

EKHA MPI 130T

2538301

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Inkluderar monteringsplatta av plast.

Mått - 190 x 190 x 130

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
Kapslingar

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

2539600

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.

Mått - 190 x 190 x 130

EKH 30-T-2FSH
Kapslingar

EKH 30-T-2FSH

3520147

Transparent (klart)

Mått - 190 x 190 x 30

EKH 30-G-2FSH
Kapslingar

EKH 30-G-2FSH

3530147

Grått

Mått - 190 x 190 x 30

EKH 80-T-2FSH
Kapslingar

EKH 80-T-2FSH

3520555

Transparent (klart)

Mått - 190 x 190 x 80

EKH 80-G-2FSH
Kapslingar

EKH 80-G-2FSH

3530555

Grått

Mått - 190 x 190 x 80

EKH Tillbehör

EKHVT
Kapslingar

EKHVT

3770548

Monteringsplåt för kapsling:
EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MPI EKH 1919
Kapslingar

MPI EKH 1919

3770100

Multiperforerad monteringsplatta av plast
DRS EKH 1919 1x9M

DRS EKH 1919 1x9M

3770200

DIN skene system