PC 30/25-3TT main image
PC 30/25-3TT thumb 1

PC 30/25-3TT

7526019

Mått - 320 x 260 x 129

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Klart transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074062055

Elnummer Danmark : 8212016949

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK07

Höjd (mm.) : 320

Bredd (mm.) : 260

Djup (mm.) : 129

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

CM30_25-3.gif Ladda ner
CM30_25-3i.gif Ladda ner
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C.zip
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 30/25-3TT 7526019 Tillbehör

FP 30/25
Kapslingar

FP 30/25

7720027

Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 30/25
Kapslingar

MP 30/25

7720033

Mounting plate, for enclosures:
FC PC 30/25
Kapslingar

FC PC 30/25

7720112

Frame of PC front plate, for enclosures:

PC 30/25-3TT

Fibox
PC_3025-3TT

Sample image

Order symbol : PC 30/25-3TT

Produktnummer : 7526019

Beskrivning : Klart transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

EAN-nummer : 6418074062055

El. number :

  • Danmark : 8212016949
CM30_25-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 320 260 129
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
FP 30/25 Front plate (aluminium), for enclosures:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Mounting plate, for enclosures:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Frame of PC front plate, for enclosures:
(296 x 196 x 30)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc