Startsida / Produkter / CARDMASTER 30/25
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER-serien är idealisk för installation av instrumentering, mätning, övervakning och processkontrollutrustning. Den har två fack - ett för kretskort och sensorer med slitsar för insättning av kretskort, och ett annat för plintar och ledningar. Alla storlekar finns i både polykarbonat och ABS.

Storlekar från 166 x 160 x 80 mm. till 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 30/25-C3
Kapslingar

PC 30/25-C3

7520031

Med aluminium frontplåt

Mått - 314 x 260 x 95

PC 30/25-3
Kapslingar

PC 30/25-3

7525019

Rökfärgat transparent gångjärnslock

Mått - 320 x 260 x 129

PC 30/25-FC3
Kapslingar

PC 30/25-FC3

7520231

Skruvmonterat grått lock

Mått - 314 x 260 x 110

ABS 30/25-3
Kapslingar

ABS 30/25-3

7585019

Rökfärgat transparent gångjärnslock
Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordn...

Mått - 320 x 260 x 129

CARDMASTER 30/25 Tillbehör

FP 30/25
Kapslingar

FP 30/25

7720027

Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 30/25
Kapslingar

MP 30/25

7720033

Mounting plate, for enclosures:
FC PC 30/25
Kapslingar

FC PC 30/25

7720112

Frame of PC front plate, for enclosures: