ABS 25/22-C3

7580141

Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

Mått - 257 x 219 x 122

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Ej lock till större delen

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074059369

SSTL-nummer : 3422961

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 257

Bredd (mm.) : 219

Djup (mm.) : 122

Material : ABS

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CM25_22-3.gif Ladda ner
CM25_22-3i.gif Ladda ner
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_CM2522-3C_TCB.zip
  • FIBOX_CM2522-3C_TCB.x_t

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 25/22-C3 7580141 Tillbehör

MP 25/22
Kapslingar

MP 25/22

7720140

Mounting plate, for enclosures:
FC PC 25/22
Kapslingar

FC PC 25/22

7720111

Frame of PC front plate, for enclosures:
FP 25/22
Kapslingar

FP 25/22

7720139

Front plate (aluminium), for enclosures:

ABS 25/22-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-C3

Produktnummer : 7580141

Beskrivning : Ej lock till större delen

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

EAN-nummer : 6418074059369

El. number :

  • Finland : 3422961

Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

CM25_22-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 257 219 122
Material :
Material : ABS
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MP 25/22 Mounting plate, for enclosures:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frame of PC front plate, for enclosures:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Front plate (aluminium), for enclosures:
(250 x 150 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc