Startsida / Produkter / CARDMASTER 25/22
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER-serien är idealisk för installation av instrumentering, mätning, övervakning och processkontrollutrustning. Den har två fack - ett för kretskort och sensorer med slitsar för insättning av kretskort, och ett annat för plintar och ledningar. Alla storlekar finns i både polykarbonat och ABS.

Storlekar från 166 x 160 x 80 mm. till 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 25/22-C3
Kapslingar

PC 25/22-C3

7520141

Ej lock till större delen

Mått - 257 x 219 x 122

PC 25/22-3
Kapslingar

PC 25/22-3

7525134

Rökfärgat transparent gångjärnslock

Mått - 280 x 219 x 156

PC 25/22-FC3
Kapslingar

PC 25/22-FC3

7520241

Skruvmonterat grått lock

Mått - 257 x 219 x 135

ABS 25/22-3
Kapslingar

ABS 25/22-3

7585134

Rökfärgat transparent gångjärnslock
Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordn...

Mått - 280 x 219 x 156

CARDMASTER 25/22 Tillbehör

MP 25/22
Kapslingar

MP 25/22

7720140

Mounting plate, for enclosures:
FC PC 25/22
Kapslingar

FC PC 25/22

7720111

Frame of PC front plate, for enclosures:
FP 25/22
Kapslingar

FP 25/22

7720139

Front plate (aluminium), for enclosures: