PC 25/22-3TT main image
PC 25/22-3TT thumb 1

PC 25/22-3TT

7526134

Mått - 280 x 219 x 156

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Klart transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074062048

Elnummer Danmark : 8212016936

Elnummer Sverige : 7526134

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 219

Djup (mm.) : 156

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

CM25_22-3.gif Ladda ner
CM25_22-3i.gif Ladda ner
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_CM2522-30_TCB.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.x_t
  • FIBOX_CM2522-3C.zip
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 25/22-3TT 7526134 Tillbehör

MP 25/22
Kapslingar

MP 25/22

7720140

Mounting plate, for enclosures:
FC PC 25/22
Kapslingar

FC PC 25/22

7720111

Frame of PC front plate, for enclosures:
FP 25/22
Kapslingar

FP 25/22

7720139

Front plate (aluminium), for enclosures:

PC 25/22-3TT

Fibox
PC_2522-3TT

Sample image

Order symbol : PC 25/22-3TT

Produktnummer : 7526134

Beskrivning : Klart transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

EAN-nummer : 6418074062048

El. number :

  • Danmark : 8212016936
  • Sverige : 7526134
CM25_22-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 219 156
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MP 25/22 Mounting plate, for enclosures:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frame of PC front plate, for enclosures:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Front plate (aluminium), for enclosures:
(250 x 150 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc