ABS 21/18-C3

7580081

Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

Mått - 213 x 185 x 90

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Ej lock till större delen

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074010230

SSTL-nummer : 3422958

Elnummer Danmark : 8212016716

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 213

Bredd (mm.) : 185

Djup (mm.) : 90

Material : ABS

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CM21_18-3.gif Ladda ner
CM21_18-3i.gif Ladda ner
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C_TCB.zip
  • FIBOX_CM2118-3C_TCB.x_t

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 21/18-C3 7580081 Tillbehör

FP 21/18
Kapslingar

FP 21/18

7720026

Front plate (aluminium), for enclosures:
FC PC 21/18
Kapslingar

FC PC 21/18

7720100

Frame of PC front plate, for enclosures:
MP 21/18
Kapslingar

MP 21/18

7720035

Mounting plate, for enclosures:

ABS 21/18-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-C3

Produktnummer : 7580081

Beskrivning : Ej lock till större delen

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

EAN-nummer : 6418074010230

El. number :

  • Finland : 3422958
  • Danmark : 8212016716

Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

CM21_18-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 213 185 90
Material :
Material : ABS
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
FP 21/18 Front plate (aluminium), for enclosures:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Frame of PC front plate, for enclosures:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Mounting plate, for enclosures:
(142 x 200 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc