Cardmaster
CARDMASTER-serien är idealisk för installation av instrumentering, mätning, övervakning och processkontrollutrustning. Den har två fack - ett för kretskort och sensorer med slitsar för insättning av kretskort, och ett annat för plintar och ledningar. Alla storlekar finns i både polykarbonat och ABS.
Storlekar från 166 x 160 x 80 mm. till 390 x 316 x 167 mm.
PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
ABS 21/18-3
7585154
Mått - 235 x 185 x 119