Startsida / Produkter / Cable entries and boxes
Cable management image

Kabelhantering

Fibox har ett utmärkt urval av kabelförskruvningar, membranförskruvningar, flänsar och kabelgenomföringslösningar för att enkelt hantera kablar med hög IP-klassning.

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
MB 2260
Kapslingar

MB 2260

3730260

Kabelbox
Kabelgenomföringsbox, monteringstillbehör

Mått - 86 x 240 x 106

MB 2260A
Kapslingar

MB 2260A

3730261

Mått - 65 x 65 x 50

MB 10718
Kapslingar

MB 10718

3530718

storlek 33
Tillbehör för kabelgenomföring

Mått - 50 x 216 x 10

EPA 2160 SET
Kapslingar

EPA 2160 SET

3550056

storlek 21
Kabelgenomförings membranfläns, monteringstillbehör

Mått - 85 x 216 x 110

EPA 2260 SET
Kapslingar

EPA 2260 SET

3550052

storlek 21
Kabelgenomförings membranfläns, monteringstillbehör

Mått - 85 x 216 x 110

MB 10717
Kapslingar

MB 10717

3530717

storlek 21
Tillbehör för kabelgenomföring

Mått - 50 x 216 x 10

Cable entries and boxes Tillbehör