Startsida / Produkter / CAB 5040
CAB image

CAB

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dörr)

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB PC 504020 G
Skåp

CAB PC 504020 G

8113360

Grå dörr, snabblås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 500 x 400 x 200

CAB PC 504020 G3B
Skåp

CAB PC 504020 G3B

8113362

Grå dörr, lås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 500 x 400 x 200

CAB PC 504020 T
Skåp

CAB PC 504020 T

8113060

Transparent dörr, snabblås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 500 x 400 x 200

CAB PC 504020 T3B
Skåp

CAB PC 504020 T3B

8113062

Transparent dörr, lås på långsidan
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 500 x 400 x 200

CAB 5040 Tillbehör