Startsida / Produkter / AR 664 / {{item.code}}

{{item.symbol}}

{{item.code}}

{{item.including_sv}}

UL-kod : {{item.ul_code}}

UL-namn : {{item.ul_name}}

Mått - {{item.dimensions_mm}}

Ladda ner produktkort

Beskrivning : {{item.description_1_SV}}

Anmärkningar : {{item.description_2_SV}}

Förpackning : {{item.pack_size}}

Enhet : {{item.sales_unit}}

EAN-nummer : {{item.ean}}

SSTL-nummer : {{item.electric_number_fi_sstl}}

Elnummer Danmark : {{item.electric_number_dk}}

Elnummer Sverige : {{item.electric_number_se}}

ETIM : {{item.etim_code}}

Täthetsklass : |

Höjd (mm.) : {{item.height_mm}}

Bredd (mm.) : {{item.width_mm}}

Djup (mm.) : {{item.depth_mm}}

Material : {{item.material_group}}

Skåpfärg : {{item.base_colour}}

Dörrfärg : {{item.cover_colour}}

Förpackningsmaterial : {{item.gasket_material}}

Temperatur °C (kontinuerlig) : {{item.temperature_range_continuous_c}}

Standards : {{item.european_standards}}

Täthetsklass (EN 60529):

Slagtålighet (EN 62262):

Glödtrådstest (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C

UL Type : {{item.nema}}

A1-A3 GWP (kgCO2e): {{item.a1_a3_gwp}}

GWP Standard: {{item.gwp_standard}}

EPD Registration nr: {{item.epd_registration_number}}

Third party verification: {{item.third_party_verification}}

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

{{item.symbol}} {{item.code}} Tillbehör

{{item.symbol}}

Fibox

Sample image

Order symbol : {{item.symbol}}

Produktnummer : {{item.code}}

UL-kod : {{item.ul_code}}

UL-namn : {{item.ul_name}}

Beskrivning : {{item.description_1_SV}}

Anmärkningar : {{item.description_2_SV}}

EAN-nummer : {{item.ean}}

El. number :

  • Finland : {{item.electric_number_fi_sstl}}
  • Danmark : {{item.electric_number_dk}}
  • Sverige : {{item.electric_number_se}}

Innehåller : {{item.including_SV}}

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : {{item.height_mm}} {{item.width_mm}} {{item.depth_mm}}
Material :
Material : {{item.material_group}}
Skåpfärg : {{item.base_colour}}
Dörrfärg : {{item.cover_colour}}
Förpackningsmaterial : {{item.gasket_material}}
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Tillbehör :
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): ;
Slagtålighet (EN 62262): ;
electrical_insulation : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : {{item.glow_wire_test}}C
UL Type {{item.nema}}