Startsida / Produkter / AR 664
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR664SC
Skåp

AR664SC

8561001

Grått lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR664CHSC
Skåp

AR664CHSC

8561006

Grått lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR664CHL
Skåp

AR664CHL

8561021

Grått lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR664CHSSL
Skåp

AR664CHSSL

8561026

Grått lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR664CHTSS
Skåp

AR664CHTSS

8561046

Grått lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR664SCT
Skåp

AR664SCT

8561011

Transparent lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR664CHSCT
Skåp

AR664CHSCT

8561016

Transparent lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR664CHLT
Skåp

AR664CHLT

8561031

Transparent lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR664CHSSLT
Skåp

AR664CHSSLT

8561036

Transparent lock

Mått - 152 x 152 x 102

AR 664 Tillbehör

AMFL6
Skåp

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Skåp

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Skåp

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Skåp

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Skåp

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Skåp

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Skåp

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Skåp

ADFP66

8592135