Startsida / Produkter / AR 664 / 8561046
AR664CHTSS main image
AR664CHTSS main image
AR664CHTSS thumb 1
AR664CHTSS thumb 2

AR664CHTSS

8561046

Mått - 152 x 152 x 102

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074066985

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 152

Bredd (mm.) : 152

Djup (mm.) : 102
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
ARCA-6x6_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 6x6_hinge_base.dwg
  • 6x6_hinge_cover.dwg
  • 6x6_hinge_base.dxf
  • 6x6_hinge_cover.dxf
  • 6x6_hinge_base.step
  • 6x6_hinge_cover.step
  • 6x6_hinge_base.x_t
  • 6x6_hinge_cover.x_t
  • 6x6_hinge_base.zip
  • 6x6_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR664CHTSS 8561046 Tillbehör

AMFL6
Skåp

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Skåp

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Skåp

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Skåp

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Skåp

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Skåp

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Skåp

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Skåp

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664CHTSS

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR664CHTSS

Produktnummer : 8561046

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074066985

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 152 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance