Startsida / Produkter / AR 181610 / 8561069
default product image showing fibox logo

AR181610CHL

8561069

Mått - 457 x 406 x 254

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074067210

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 457

Bredd (mm.) : 406

Djup (mm.) : 254
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
ARCA-18x16_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 18x16_hinge_base.dwg
  • 18x16_hinge_cover.dwg
  • 18x16_hinge_base.dxf
  • 18x16_hinge_cover.dxf
  • 18x16_hinge_base.x_t
  • 18x16_hinge_base.zip
  • 18x16_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR181610CHL 8561069 Tillbehör

APBP1816
Skåp

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Skåp

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Skåp

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Skåp

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Skåp

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Skåp

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Skåp

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610CHL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR181610CHL

Produktnummer : 8561069

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074067210

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 457 406 254
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance