Startsida / Produkter / AR 181610
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR181610SC
Skåp

AR181610SC

8561067

Grått lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR181610CHSC
Skåp

AR181610CHSC

8561068

Grått lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR181610CHL
Skåp

AR181610CHL

8561069

Grått lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR181610CHSSL
Skåp

AR181610CHSSL

8561070

Grått lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR181610CHTSS
Skåp

AR181610CHTSS

8561072

Grått lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR181610SCT
Skåp

AR181610SCT

8561079

Transparent lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR181610CHSCT
Skåp

AR181610CHSCT

8561080

Transparent lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR181610CHLT
Skåp

AR181610CHLT

8561081

Transparent lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR181610CHSSLT
Skåp

AR181610CHSSLT

8561082

Transparent lock

Mått - 457 x 406 x 254

AR 181610 Tillbehör

APBP1816
Skåp

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Skåp

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Skåp

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Skåp

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Skåp

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Skåp

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Skåp

ASPK1816

8612028