Startsida / Produkter / AR 14126 / 8561693
default product image showing fibox logo

AR14126CHFLF

8561693

Mått - 356 x 305 x 152

Ladda ner produktkort

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074098665

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 356

Bredd (mm.) : 305

Djup (mm.) : 152

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
Glödtrådstest (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

CAD ritningar

  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.x_t
  • 14x12_hinge_low_cover.stp
  • 14x12_hinge_low_cover.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR14126CHFLF 8561693 Tillbehör

ABP1412
Skåp

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Skåp

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Skåp

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Skåp

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Skåp

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Skåp

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Skåp

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Skåp

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14126CHFLF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR14126CHFLF

Produktnummer : 8561693

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

EAN-nummer : 6418074098665

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 356 305 152
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13