Startsida / Produkter / AR 12106 / 8561029
AR12106CHSSL main image
AR12106CHSSL thumb 1

AR12106CHSSL

8561029

Mått - 305 x 254 x 152

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074066794

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 305

Bredd (mm.) : 254
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
ARCA 12x10_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 12x10_hinge_base.dwg
  • 12x10_hinge_cover.dwg
  • 12x10_hinge_base.dxf
  • 12x10_hinge_cover.dxf
  • 12x10_hinge_base.step
  • 12x10_hinge_cover.step
  • 12x10_hinge_base.x_t
  • 12x10_hinge_cover.x_t
  • 12x10_hinge_base.zip
  • 12x10_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR12106CHSSL 8561029 Tillbehör

ASPHK12
Skåp

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Skåp

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Skåp

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Skåp

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Skåp

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Skåp

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Skåp

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Skåp

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

AR12106CHSSL

Fibox
AR12106CHSL

Sample image

Order symbol : AR12106CHSSL

Produktnummer : 8561029

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074066794

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 12x10_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 305 254 152
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
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance