Startsida / Produkter / AR 12106
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR12106SC
Skåp

AR12106SC

8561004

Grått lock

Mått - 305 x 254 x 152

AR12106CHSC
Skåp

AR12106CHSC

8561009

Grått lock

Mått - 305 x 254 x 152

AR12106CHL
Skåp

AR12106CHL

8561024

Grått lock

Mått - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSL
Skåp

AR12106CHSSL

8561029

Grått lock

Mått - 305 x 254 x 152

AR12106CHTSS
Skåp

AR12106CHTSS

8561049

Grått lock

Mått - 305 x 254 x 152

AR12106SCT
Skåp

AR12106SCT

8561014

Transparent lock

Mått - 305 x 254 x 152

AR12106CHSCT
Skåp

AR12106CHSCT

8561019

Transparent lock

Mått - 305 x 254 x 152

AR12106CHLT
Skåp

AR12106CHLT

8561034

Transparent lock

Mått - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSLT
Skåp

AR12106CHSSLT

8561039

Transparent lock

Mått - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSCT
Skåp

ARK12106CHSCT

8561535

Mått - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSLT
Skåp

ARK12106CHSSLT

8561543

Mått - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSC
Skåp

ARK12106CHSC

8561532

Mått - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSL
Skåp

ARK12106CHSSL

8561540

Mått - 305 x 254 x 152

ARK12106SC
Skåp

ARK12106SC

8561556

Mått - 305 x 254 x 152

ARK12106SCT
Skåp

ARK12106SCT

8561559

Mått - 305 x 254 x 152

AR 12106 Tillbehör

ASPHK12
Skåp

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Skåp

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Skåp

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Skåp

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Skåp

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Skåp

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Skåp

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Skåp

ABP1210

8592161