Startsida / Produkter / AR 1084 / 8561097
AR1084SC main image
AR1084SC thumb 1

AR1084SC

8561097

Mått - 254 x 203 x 102

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074066336

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 254

Bredd (mm.) : 203

Djup (mm.) : 102
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
ARCA 10x8X4_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 10x8_screw_cover.dwg
  • 10x8_screw_cover.dxf
  • 10x8_screw_cover.step
  • 10x8_screw_cover.x_t
  • 10x8_screw_cover.zip
  • 10x8x4_screw_base.dwg
  • 10x8x4_screw_base.dxf
  • 10x8x4_screw_base.step
  • 10x8x4_screw_base.x_t
  • 10x8x4_screw_base.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR1084SC 8561097 Tillbehör

ASPHK10
Skåp

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Skåp

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Skåp

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Skåp

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Skåp

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Skåp

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Skåp

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Skåp

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1084SC

Fibox
AR1086SC

Sample image

Order symbol : AR1084SC

Produktnummer : 8561097

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074066336

Innehåller : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8X4_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 254 203 102
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance