Startsida / Produkter / AR 1084
ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dimensions range from 192 x 188x 120 mm to 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
AR1084SC
Skåp

AR1084SC

8561097

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR1084CHSC
Skåp

AR1084CHSC

8561098

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR1084CHL
Skåp

AR1084CHL

8561099

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR1084CHSSL
Skåp

AR1084CHSSL

8561100

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR1084CHTSS
Skåp

AR1084CHTSS

8561102

Grått lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR1084SCT
Skåp

AR1084SCT

8561103

Transparent lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR1084CHSCT
Skåp

AR1084CHSCT

8561104

Transparent lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR1084CHLT
Skåp

AR1084CHLT

8561105

Transparent lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR1084CHSSLT
Skåp

AR1084CHSSLT

8561106

Transparent lock

Mått - 254 x 203 x 102

AR 1084 Tillbehör

ASPHK10
Skåp

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Skåp

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Skåp

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Skåp

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Skåp

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Skåp

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Skåp

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Skåp

APBP108

8590154