ARCA 608030SW main image
ARCA 608030SW thumb 1

ARCA 608030SW

8120229

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 800 x 300

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grå dörr med fönster, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074085283

SSTL-nummer : 3424076

Elnummer Danmark : 8212095481

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 600

Bredd (mm.) : 800

Djup (mm.) : 300

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

ARCA6080.gif Ladda ner
Certificate FI 40467.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_ARCA.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • ARCA 608005W Cover.dwg
  • ARCA 608005W Cover.dxf
  • ARCA 608005W Cover.x_t
  • ARCA 608005W Cover.zip
  • FCX_806025_B.dwg
  • FCX_806025_B.dxf
  • FCX_806025_B.x_t
  • FCX_806025_B.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 608030SW 8120229 Tillbehör

DRS ARCA 608030
Skåp

DRS ARCA 608030

8120800

3 rader x 37 moduler, för storlek 600x800x300
RCS ARCA 6080
Skåp

RCS ARCA 6080

8120949

Rain canopy set for size 6080
DSP ARCA RM
Skåp

DSP ARCA RM

8120965

Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
MPS ARCA 8060
Skåp

MPS ARCA 8060

8120739

Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
DSP ARCA LM
Skåp

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
IDS ARCA 6080
Skåp

IDS ARCA 6080

8120915

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 600x800x300
MPMP ARCA 8060
Skåp

MPMP ARCA 8060

8120928

Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
PMK ARCA 80
Skåp

PMK ARCA 80

8120846

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
MPP ARCA 6080
Skåp

MPP ARCA 6080

8120935

Galvaniserat stål, för storlek 600x800x300
MPX ARCA 8060
Skåp

MPX ARCA 8060

8120749

Isolerad, för storlek 800x600x300

ARCA 608030SW

Fibox
ARCA_405021_SW

Sample image

Order symbol : ARCA 608030SW

Produktnummer : 8120229

Beskrivning : Grå dörr med fönster, handtag, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074085283

El. number :

  • Finland : 3424076
  • Danmark : 8212095481

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA6080
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 3 rader x 37 moduler, för storlek 600x800x300
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Rain canopy set for size 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 600x800x300
MPMP ARCA 8060 Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Galvaniserat stål, för storlek 600x800x300
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Isolerad, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467