Startsida / Produkter / ARCA 806030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 806030
Skåp

ARCA 806030

8120019

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S
Skåp

ARCA 806030S

8120099

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W
Skåp

ARCA 806030W

8120139

Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 No MP
Skåp

ARCA 806030 No MP

8120019N

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S No MP
Skåp

ARCA 806030S No MP

8120099N

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W No MP
Skåp

ARCA 806030W No MP

8120139N

Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 Tillbehör

RCS ARCA 8060
Skåp

RCS ARCA 8060

8120950

Rain canopy set for size 8060
PMK ARCA 60
Skåp

PMK ARCA 60

8120844

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 8060
Skåp

IDS ARCA 8060

8120719

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 800x600x300
DSP ARCA RM
Skåp

DSP ARCA RM

8120965

Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
DRS ARCA 806030
Skåp

DRS ARCA 806030

8120777

4 rader x 26 moduler, för storlek 800x600x300
MPS ARCA 8060
Skåp

MPS ARCA 8060

8120739

Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
DSP ARCA LM
Skåp

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
MPMP ARCA 8060
Skåp

MPMP ARCA 8060

8120928

Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300