ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST main image
ARCA 604021ST thumb 1
ARCA 604021ST thumb 2
ARCA 604021ST thumb 3

ARCA 604021ST

8121092

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074319036

SSTL-nummer : 3425156

Elnummer Sverige : 2507072

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK09

Höjd (mm.) : 600

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 210

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 31.772

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121092_FIBOX Arca IEC 604021ST.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121092_FIBOX ARCA IEC 604021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 604021ST 8121092 Tillbehör

MPS ARCA 6040
Skåp

MPS ARCA 6040

8120736

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
RCS ARCA 6040
Skåp

RCS ARCA 6040

8120948

Rain canopy set for size 6040
DRS ARCA 604021
Skåp

DRS ARCA 604021

8120770

3 rader x 16 moduler, för storlek 600x400x210
PMK ARCA 40
Skåp

PMK ARCA 40

8120842

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
MPMP ARCA 6040
Skåp

MPMP ARCA 6040

8120925

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
MPP ARCA 6040
Skåp

MPP ARCA 6040

8120756

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
IDS ARCA 6040
Skåp

IDS ARCA 6040

8120716

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 600x400x210
MPX ARCA 6040
Skåp

MPX ARCA 6040

8120746

Isolerad, för storlek 600x400x210
DSP ARCA VLS
Skåp

DSP ARCA VLS

8120960

Door stopper ARCA, vertical, left, small
DSP ARCA VRS
Skåp

DSP ARCA VRS

8120961

Door stopper ARCA, vertical, right, small

ARCA 604021ST

Fibox
8121092_ARCA 604021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021ST

Produktnummer : 8121092

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074319036

El. number :

  • Finland : 3425156
  • Sverige : 2507072

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121092_FIBOX Arca IEC 604021ST
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 600 400 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPS ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Rain canopy set for size 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 3 rader x 16 moduler, för storlek 600x400x210
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 600x400x210
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Isolerad, för storlek 600x400x210
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA