Startsida / Produkter / ARCA 604021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 604021
Skåp

ARCA 604021

8120012

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T
Skåp

ARCA 604021T

8121012

Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S
Skåp

ARCA 604021S

8120092

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST
Skåp

ARCA 604021ST

8121092

Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 No MP
Skåp

ARCA 604021 No MP

8120012N

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T No MP
Skåp

ARCA 604021T No MP

8121012N

Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S No MP
Skåp

ARCA 604021S No MP

8120092N

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST No MP
Skåp

ARCA 604021ST No MP

8121092N

Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 Tillbehör

MPS ARCA 6040
Skåp

MPS ARCA 6040

8120736

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
RCS ARCA 6040
Skåp

RCS ARCA 6040

8120948

Rain canopy set for size 6040
DRS ARCA 604021
Skåp

DRS ARCA 604021

8120770

3 rader x 16 moduler, för storlek 600x400x210
PMK ARCA 40
Skåp

PMK ARCA 40

8120842

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
MPMP ARCA 6040
Skåp

MPMP ARCA 6040

8120925

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
MPP ARCA 6040
Skåp

MPP ARCA 6040

8120756

Galvaniserat stål, för storlek 600x400x210
IDS ARCA 6040
Skåp

IDS ARCA 6040

8120716

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 600x400x210
MPX ARCA 6040
Skåp

MPX ARCA 6040

8120746

Isolerad, för storlek 600x400x210