ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST thumb 1
ARCA 505021ST thumb 2
ARCA 505021ST thumb 3

ARCA 505021ST

8121112

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318954

SSTL-nummer : 3425162

Elnummer Sverige : 2507064

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK09

Höjd (mm.) : 500

Bredd (mm.) : 500

Djup (mm.) : 210

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

8121112_FIBOX Arca IEC 505021ST.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Base 505018.dwg
  • 8121112_FIBOX ARCA IEC 505021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 505021ST 8121112 Tillbehör

MPMP ARCA 5050
Skåp

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Skåp

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Skåp

MPS ARCA 5050

8120730

Mounting plate (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Skåp

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Skåp

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Skåp

IDS ARCA 5050

8120710

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 500x500x210
MPP ARCA 5050
Skåp

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Skåp

PMK ARCA 50

8120843

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm

ARCA 505021ST

Fibox
8121112_ARCA 505021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021ST

Produktnummer : 8121112

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318954

El. number :

  • Finland : 3425162
  • Sverige : 2507064

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121112_FIBOX Arca IEC 505021ST
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 500 500 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Mounting plate (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 500x500x210
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA