Startsida / Produkter / ARCA 505021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 505021S
Skåp

ARCA 505021S

8120112

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST
Skåp

ARCA 505021ST

8121112

Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 No MP
Skåp

ARCA 505021 No MP

8120032N

Grå dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

ARCA 505021
Skåp

ARCA 505021

8120032

Grå dörr, 2-punkts låsning
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T
Skåp

ARCA 505021T

8121032

Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

ARCA 505021S No MP
Skåp

ARCA 505021S No MP

8120112N

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T No MP
Skåp

ARCA 505021T No MP

8121032N

Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST No MP
Skåp

ARCA 505021ST No MP

8121112N

Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 Tillbehör

MPMP ARCA 5050
Skåp

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Skåp

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Skåp

MPS ARCA 5050

8120730

Mounting plate (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Skåp

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Skåp

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Skåp

IDS ARCA 5050

8120710

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 500x500x210
MPP ARCA 5050
Skåp

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Skåp

PMK ARCA 50

8120843

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm