ARCA 504021ST main image
ARCA 504021ST main image
ARCA 504021ST main image
ARCA 504021ST thumb 1
ARCA 504021ST thumb 2
ARCA 504021ST thumb 3

ARCA 504021ST

8121091

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318916

SSTL-nummer : 3425154

Elnummer Sverige : 2507060

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK09

Höjd (mm.) : 500

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 210

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 27.8005

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121091_FIBOX Arca IEC 504021ST.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121091_FIBOX ARCA IEC 504021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 504021ST 8121091 Tillbehör

IDS ARCA 5040
Skåp

IDS ARCA 5040

8120715

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 500x400x210
MPX ARCA 5040
Skåp

MPX ARCA 5040

8120745

Perinax, för storlek 500x400x210
MPMP ARCA 5040
Skåp

MPMP ARCA 5040

8120924

Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
MPP ARCA 5040
Skåp

MPP ARCA 5040

8120755

Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
DRS ARCA 504021
Skåp

DRS ARCA 504021

8120769

3 rader x 16 moduler, för storlek 500x400x210
PMK ARCA 40
Skåp

PMK ARCA 40

8120842

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Skåp

DSP ARCA VLS

8120960

Door stopper ARCA, vertical, left, small
MPS ARCA 5040
Skåp

MPS ARCA 5040

8120735

Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
RCS ARCA 5040
Skåp

RCS ARCA 5040

8120946

Rain canopy set for size 5040 and 4040
DSP ARCA VRS
Skåp

DSP ARCA VRS

8120961

Door stopper ARCA, vertical, right, small

ARCA 504021ST

Fibox
8121091N_ARCA 504021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021ST

Produktnummer : 8121091

Beskrivning : Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318916

El. number :

  • Finland : 3425154
  • Sverige : 2507060

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121091_FIBOX Arca IEC 504021ST
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 500 400 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
IDS ARCA 5040 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 500x400x210
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Perinax, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 3 rader x 16 moduler, för storlek 500x400x210
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Door stopper ARCA, vertical, left, small
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Rain canopy set for size 5040 and 4040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Door stopper ARCA, vertical, right, small
(15 x 104 x 16)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA