Startsida / Produkter / ARCA 504021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 504021
Skåp

ARCA 504021

8120011

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

ARCA 504021T
Skåp

ARCA 504021T

8121011

Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

ARCA 504021S
Skåp

ARCA 504021S

8120091

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

ARCA 504021ST
Skåp

ARCA 504021ST

8121091

Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

ARCA 504021 No MP
Skåp

ARCA 504021 No MP

8120011N

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

ARCA 504021ST No MP
Skåp

ARCA 504021ST No MP

8121091N

Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

ARCA 504021T No MP
Skåp

ARCA 504021T No MP

8121011N

Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

ARCA 504021S No MP
Skåp

ARCA 504021S No MP

8120091N

Grå dörr, handtag, gångjärn långsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 400 x 210

ARCA 504021 Tillbehör

IDS ARCA 5040
Skåp

IDS ARCA 5040

8120715

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 500x400x210
MPX ARCA 5040
Skåp

MPX ARCA 5040

8120745

Perinax, för storlek 500x400x210
MPMP ARCA 5040
Skåp

MPMP ARCA 5040

8120924

Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
MPP ARCA 5040
Skåp

MPP ARCA 5040

8120755

Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
DRS ARCA 504021
Skåp

DRS ARCA 504021

8120769

3 rader x 16 moduler, för storlek 500x400x210
PMK ARCA 40
Skåp

PMK ARCA 40

8120842

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Skåp

DSP ARCA VLS

8120960

Door stopper ARCA, vertical, left, small
MPS ARCA 5040
Skåp

MPS ARCA 5040

8120735

Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210