ARCA 304021T main image
ARCA 304021T main image
ARCA 304021T main image
ARCA 304021T thumb 1
ARCA 304021T thumb 2
ARCA 304021T thumb 3

ARCA 304021T

8121023

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 400 x 210

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318695

SSTL-nummer : 3425140

Elnummer Sverige : 2507038

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IK09

Höjd (mm.) : 300

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 210

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 20.163

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121023_FIBOX Arca IEC 304021T.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FCX_403018_B.dwg
  • 8121023_FIBOX ARCA IEC 304021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 304003T.dwg

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 304021T 8121023 Tillbehör

DRS ARCA 304021
Skåp

DRS ARCA 304021

8120794

1 rad x 16 moduler, för storlek 300x400x210
DSP ARCA HRS
Skåp

DSP ARCA HRS

8120963

Door stopper ARCA, horizontal, right, small
DSP ARCA HLS
Skåp

DSP ARCA HLS

8120962

Door stopper ARCA, horizontal, left, small
IDS ARCA 3040
Skåp

IDS ARCA 3040

8120911

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 300x400x150/210
RCS ARCA 3040
Skåp

RCS ARCA 3040

8120942

Rain canopy set for size 3040
PMK ARCA 40
Skåp

PMK ARCA 40

8120842

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
MPP ARCA 3040
Skåp

MPP ARCA 3040

8120931

Galvaniserat stål, för storlek 300x400x150/210
MPMP ARCA 4030
Skåp

MPMP ARCA 4030

8120922

Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
MPS ARCA 4030
Skåp

MPS ARCA 4030

8120733

Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
MPX ARCA 4030
Skåp

MPX ARCA 4030

8120743

Isolerad, för storlek 400x300x150/210

ARCA 304021T

Fibox
8121023_ARCA 304021T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 304021T

Produktnummer : 8121023

Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318695

El. number :

  • Finland : 3425140
  • Sverige : 2507038

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121023_FIBOX Arca IEC 304021T
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 300 400 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
DRS ARCA 304021 1 rad x 16 moduler, för storlek 300x400x210
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 300x400x150/210
RCS ARCA 3040 Rain canopy set for size 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Galvaniserat stål, för storlek 300x400x150/210
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Isolerad, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13