Startsida / Produkter / ARCA 304021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 304021
Skåp

ARCA 304021

8120023

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 400 x 210

ARCA 304021T
Skåp

ARCA 304021T

8121023

Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 400 x 210

ARCA 304021 No MP
Skåp

ARCA 304021 No MP

8120023N

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 400 x 210

ARCA 304021T No MP
Skåp

ARCA 304021T No MP

8121023N

Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 300 x 400 x 210

ARCA 304021 Tillbehör

DRS ARCA 304021
Skåp

DRS ARCA 304021

8120794

1 rad x 16 moduler, för storlek 300x400x210
DSP ARCA HRS
Skåp

DSP ARCA HRS

8120963

Door stopper ARCA, horizontal, right, small
DSP ARCA HLS
Skåp

DSP ARCA HLS

8120962

Door stopper ARCA, horizontal, left, small
IDS ARCA 3040
Skåp

IDS ARCA 3040

8120911

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 300x400x150/210
RCS ARCA 3040
Skåp

RCS ARCA 3040

8120942

Rain canopy set for size 3040
PMK ARCA 40
Skåp

PMK ARCA 40

8120842

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
MPP ARCA 3040
Skåp

MPP ARCA 3040

8120931

Galvaniserat stål, för storlek 300x400x150/210
MPMP ARCA 4030
Skåp

MPMP ARCA 4030

8120922

Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210