ARCA 203015T main image
ARCA 203015T main image
ARCA 203015T main image
ARCA 203015T thumb 1
ARCA 203015T thumb 2
ARCA 203015T thumb 3

ARCA 203015T

8121020

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 200 x 300 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318619

SSTL-nummer : 3425136

Elnummer Sverige : 2506789

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IK09

Höjd (mm.) : 200

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 150

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T.pdf Ladda ner
Certificate FI 40467.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FCX_302012_B.dwg
  • FCX_203003_C.dwg
  • 8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 203015T 8121020 Tillbehör

MPMP ARCA 3020
Skåp

MPMP ARCA 3020

8120920

Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
IDS ARCA 2030
Skåp

IDS ARCA 2030

8120910

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 200x300x150
MPP ARCA 2030
Skåp

MPP ARCA 2030

8120930

Galvaniserat stål, för storlek 200x300x150
MPS ARCA 3020
Skåp

MPS ARCA 3020

8120731

Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
DRS ARCA 203015
Skåp

DRS ARCA 203015

8120791

1 rad x 11 moduler, för storlek 200x300x150
RCS ARCA 2030
Skåp

RCS ARCA 2030

8120940

Rain canopy set for size 2030
PMK ARCA 30
Skåp

PMK ARCA 30

8120841

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
MPX ARCA 3020
Skåp

MPX ARCA 3020

8120741

Isolerad, för storlek 300x200x150

ARCA 203015T

Fibox
8121020_ARCA 203015T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015T

Produktnummer : 8121020

Beskrivning : Transparent dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318619

El. number :

  • Finland : 3425136
  • Sverige : 2506789

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 200 300 150
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPMP ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 200x300x150
MPP ARCA 2030 Galvaniserat stål, för storlek 200x300x150
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 1 rad x 11 moduler, för storlek 200x300x150
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Rain canopy set for size 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Isolerad, för storlek 300x200x150
(250 x 150 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467