Startsida / Produkter / ARCA 203015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 203015
Skåp

ARCA 203015

8120020

Grå dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 200 x 300 x 150

ARCA 203015T
Skåp

ARCA 203015T

8121020

Transparent dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 200 x 300 x 150

ARCA 203015 No MP
Skåp

ARCA 203015 No MP

8120020N

Grå dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 200 x 300 x 150

ARCA 203015T No MP
Skåp

ARCA 203015T No MP

8121020N

Transparent dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 200 x 300 x 150

ARCA 203015 Tillbehör

MPMP ARCA 3020
Skåp

MPMP ARCA 3020

8120920

Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
IDS ARCA 2030
Skåp

IDS ARCA 2030

8120910

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 200x300x150
MPP ARCA 2030
Skåp

MPP ARCA 2030

8120930

Galvaniserat stål, för storlek 200x300x150
MPS ARCA 3020
Skåp

MPS ARCA 3020

8120731

Galvaniserat stål, för storlek 300x200x150
DRS ARCA 203015
Skåp

DRS ARCA 203015

8120791

1 rad x 11 moduler, för storlek 200x300x150
RCS ARCA 2030
Skåp

RCS ARCA 2030

8120940

Rain canopy set for size 2030
PMK ARCA 30
Skåp

PMK ARCA 30

8120841

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
MPX ARCA 3020
Skåp

MPX ARCA 3020

8120741

Isolerad, för storlek 300x200x150