Startsida / Produkter / ALU 3140 / 7831460
ALN 314018 UP main image
ALN 314018 UP main image
ALN 314018 UP main image
ALN 314018 UP thumb 1
ALN 314018 UP thumb 2
ALN 314018 UP thumb 3

ALN 314018 UP

7831460

Mått - 310 x 403 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074032003

SSTL-nummer : 3424999

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66/67 | IK08

Höjd (mm.) : 310

Bredd (mm.) : 403

Djup (mm.) : 180

Material : Aluminum

Förpackningsmaterial : EPDM

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Täthetsklass (EN 60529): IP66/67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ALN 314018 UP

Fibox
7831460_ALN_314018_complete_UP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 314018 UP

Produktnummer : 7831460

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074032003

El. number :

  • Finland : 3424999

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 310 403 180
Material :
Material : Aluminum
Förpackningsmaterial : EPDM
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad