Startsida / Produkter / ALU 3140
ALN image

ALN

ALU aluminiumkapslingar är utformade för att inrymma DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer.

Storlekar från 66 x 60 x 46 mm. till 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ALN 314018
Kapslingar

ALN 314018

7811460

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 310 x 403 x 180

ALN 314018 UP
Kapslingar

ALN 314018 UP

7831460

Mått - 310 x 403 x 180

ALU 3140 Tillbehör

ARH 40
Kapslingar

ARH 40

9822017

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
AM 3140
Kapslingar

AM 3140

9511020

Mounting plate, for enclosures:
MRS 28541
Kapslingar

MRS 28541

7028541