Home / SV / ALU Accessories / TRM 0507
TRM 0507 main image
TRM 0507 main image
TRM 0507 thumb 1
TRM 0507 thumb 2

TRM 0507

9820001

Mått - 48 x 15 x 5

Ladda ner produktkort

Beskrivning : DIN-15 Mounting rail, for enclosures:

Anmärkningar : Montageskena DIN 15, för kapslingar:

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074034137

SSTL-nummer : 3423930

Elnummer Danmark : 8212004171

Elnummer Sverige : 2508243

ETIM : EC001285

Höjd (mm.) : 48

Bredd (mm.) : 15

Djup (mm.) : 5

Material : Galvaniserat stål

TRM-ARM-PRM.pdf Ladda ner

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

TRM 0507

Fibox
din_15_euron

Sample image

Order symbol : TRM 0507

Produktnummer : 9820001

Beskrivning : DIN-15 Mounting rail, for enclosures:

Anmärkningar : Montageskena DIN 15, för kapslingar:

EAN-nummer : 6418074034137

El. number :

  • Finland : 3423930
  • Danmark : 8212004171
  • Sverige : 2508243
TRM-ARM-PRM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 48 15 5
Material :
Material : Galvaniserat stål
Klassificeringar :
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -