Startsida / Produkter / ALU Accessories
ALN image

ALN

ALU aluminiumkapslingar är utformade för att inrymma DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer.

Storlekar från 66 x 60 x 46 mm. till 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

9823015

Mått - 69 x 64 x 1.5

Enclosures

9511043

Mått - 69 x 114 x 1.5

Enclosures

9823017

Mått - 69 x 164 x 1.5

Enclosures

9511007

Mått - 69 x 240 x 1.5

Enclosures

9511150

Mått - 107 x 110 x 1.5

Enclosures

9511095

Mått - 107 x 207 x 1.5

Enclosures

9511174

Mått - 107 x 347 x 1.5

Enclosures

9511149

Mått - 146 x 146 x 1.5

Enclosures

9511096

Mått - 146 x 244 x 1.5

Enclosures

9511175

Mått - 146 x 346 x 1.5

Enclosures

9511015

Mått - 215 x 184 x 1.5

Enclosures

9511016

Mått - 215 x 264 x 1.5

Enclosures

9511017

Mått - 215 x 315 x 1.5

Enclosures

9511018

Mått - 215 x 385 x 2

Enclosures

9511020

Mått - 294 x 387 x 1.5

Enclosures

9511021

Mått - 293 x 585 x 1.5

Enclosures

9820002

Mått - 65 x 15 x 5

Enclosures

9820005

Mått - 88 x 15 x 5

Enclosures

9820010

Mått - 115 x 35 x 7

Enclosures

9820011

Mått - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820014

Mått - 165 x 15 x 5

Enclosures

9820019

Mått - 240 x 15 x 5

Enclosures

9822001

Mått - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822003

Mått - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822005

Mått - 180 x 35 x 7

Enclosures

9822007

Mått - 203 x 35 x 7

Enclosures

9822011

Mått - 240 x 35 x 7

Enclosures

9822012

Mått - 260 x 35 x 7

Enclosures

9822014

Mått - 310 x 35 x 7

Enclosures

9822029

Mått - 340 x 35 x 7

Enclosures

9822015

Mått - 343 x 35 x 7

Enclosures

9822017

Mått - 383 x 35 x 7

Enclosures

9822019

Mått - 580 x 35 x 7

Enclosures

5514081

Mått - 50 x 35 x 7.5

Enclosures

9820001

Mått - 48 x 15 x 5

Enclosures

9801059

Inklusive skruvar

Mått - 31 x 26 x 17

Enclosures

7028545

Enclosures

7028540

Inklusive skruvar

Mått - 11 x 42 x 1

Enclosures

7028541

Inklusive skruvar

Mått - 15 x 50 x 1

ALU Accessories Tillbehör