Startsida / Produkter / PICCOLO Accessories
Piccolo image

Piccolo

PICCOLO-serien är speciellt utformad för att rymma tryckknappar, kopplingsplintar, motorstartare och elektroniska enheter. Den är också idealisk för att montera och skydda processkontrollsensorer och brytare. PICCOLO-serien finns i polykarbonat och ABS.

Storlekar från 110 x 80 x 65 mm. till 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

8524060

Mått - 80 x 54 x 1.5

Enclosures

8524061

Mått - 110 x 54 x 1.5

Enclosures

8524062

Mått - 140 x 54 x 1.5

Enclosures

8524063

Mått - 200 x 54 x 1.5

Enclosures

8524064

Mått - 125 x 94 x 1.5

Enclosures

8524065

Mått - 185 x 94 x 1.5

Enclosures

8524030

Mått - 80 x 35 x 7

Enclosures

8524031

Mått - 110 x 35 x 7

Enclosures

8524032

Mått - 140 x 35 x 7

Enclosures

8524033

Mått - 35 x 200 x 1.5

Enclosures

8522339

Inklusive skruvar
Enclosures

9802001

Inklusive skruvar

Mått - 30 x 20 x 12

8522340

Enclosures

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10

Enclosures

8522001

Grå, polyamid
Enclosures

8522002

Grå, polyamid
Enclosures

8524001

4x S-20 + 4x KN 3.9x9.5
Enclosures

8524002

4x S-40 + 4x KN 3.9x9.5

5514042

PICCOLO Accessories Tillbehör