Home / Sv / PCM 150
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

PCM 150/60 G
Kapslingar

PCM 150/60 G

6016313

Grått lock
PCM 150/75 G
Kapslingar

PCM 150/75 G

6016314

Grått lock
PCM 150/100 G
Kapslingar

PCM 150/100 G

6016315

Grått lock
PCM 150/125 G
Kapslingar

PCM 150/125 G

6016316

Grått lock
PCM 150/150 G
Kapslingar

PCM 150/150 G

6016317

Grått lock
PCM 150/60 T
Kapslingar

PCM 150/60 T

6016913

Rökfärgat transparent lock
PCM 150/75 T
Kapslingar

PCM 150/75 T

6016914

Rökfärgat transparent lock
PCM 150/125 T
Kapslingar

PCM 150/125 T

6016916

Rökfärgat transparent lock
PCM 150/150 T
Kapslingar

PCM 150/150 T

6016917

Rökfärgat transparent lock

MNX Tillbehör