Startsida / Produkter / PCM 125
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PCM 125/60 G
Kapslingar

PCM 125/60 G

6016307

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 60

PCM 125/75 G
Kapslingar

PCM 125/75 G

6016308

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 75

PCM 125/100 G
Kapslingar

PCM 125/100 G

6016309

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 100

PCM 125/125 G
Kapslingar

PCM 125/125 G

6016310

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 125

PCM 125/60 T
Kapslingar

PCM 125/60 T

6016907

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 60

PCM 125/75 T
Kapslingar

PCM 125/75 T

6016908

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 75

PCM 125/100 T
Kapslingar

PCM 125/100 T

6016909

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 100

PCM 125/125 T
Kapslingar

PCM 125/125 T

6016910

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 125

PCM 125 Tillbehör

MIV 10
Kapslingar

MIV 10

5514082

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 125
Kapslingar

MIV 125

5514077

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures: