MNX
MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.
Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC 150/60 HG
6011313
Mått - 180 x 130 x 60
PC 150/75 HG
6011314
Mått - 180 x 130 x 75
PC 150/100 HG
6011315
Mått - 180 x 130 x 100
PC 150/125 HG
6011316
Mått - 180 x 130 x 125
PC 150/150 HG
6011317
Mått - 180 x 130 x 150
PC 150/60 HT
6011913
Mått - 180 x 130 x 60
PC 150/75 HT
6011914
Mått - 180 x 130 x 75
PC 150/100 HT
6011915
Mått - 180 x 130 x 100
PC 150/150 HT
6011917
Mått - 180 x 130 x 150
ABS 150/60 HG
6081313
Mått - 180 x 130 x 60
ABS 150/75 HG
6081314
Mått - 180 x 130 x 75
ABS 150/100 HG
6081315
Mått - 180 x 130 x 100
ABS 150/125 HG
6081316
Mått - 180 x 130 x 125