Startsida / Produkter / EKPK, EKPL
EK image

EK

EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.

Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKPK 180 G
Kapslingar

EKPK 180 G

2538055

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 180

EKPK 230 G
Kapslingar

EKPK 230 G

2538058

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 230

EKPK 180 T
Kapslingar

EKPK 180 T

2538155

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 180

EKPK 230 T
Kapslingar

EKPK 230 T

2538158

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 230

EKPL 180 G
Kapslingar

EKPL 180 G

2538061

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 180

EKPL 230 G
Kapslingar

EKPL 230 G

2538064

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 230

EKPL 180 T
Kapslingar

EKPL 180 T

2538161

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 180

EKPL 230 T
Kapslingar

EKPL 230 T

2538164

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 230

EKPK
Kapslingar

EKPK

3530315

Flänsöppningar: 3x storlek 21 + 1x storlek 33
Underdel för kapsling

Mått - 380 x 280 x 150

EKPL
Kapslingar

EKPL

3530316

Flänsöppningar: 2x storlek 21 + 2x storlek 33
Underdel för kapsling

Mått - 380 x 280 x 150

EKP 30-G
Kapslingar

EKP 30-G

3730143

Grått
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Kapslingar

EKP 80-G

3730559

Grått
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Kapslingar

EKP 30-T

3720143

Transparent (klart)
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Kapslingar

EKP 80-T

3720559

Transparent (klart)
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 380 x 280 x 80

EKP 80-T-2FSH
Kapslingar

EKP 80-T-2FSH

3520559

Transparent (klart)

Mått - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Kapslingar

EKP 80-G-2FSH

3530559

Grått

Mått - 380 x 280 x 80

EKPK, EKPL Tillbehör

EKV 32
Kapslingar

EKV 32

3770649

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKV 22
Kapslingar

EKV 22

3770648

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKPZR
Kapslingar

EKPZR

3730141

Förhöjningsram för kapsling:
EKPVT
Kapslingar

EKPVT

3770552

Monteringsplåt för kapsling:
MPI EKP 3828
Kapslingar

MPI EKP 3828

3770103

Multiperforerad monteringsplatta av plast
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN skene system
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN skene system