Startsida / Produkter / EK - Accessories
EK image

EK

EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.

Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

3770548

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 158 x 158 x 1.5

Enclosures

3770549

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 238 x 158 x 1.5

Enclosures

3770550

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 338 x 158 x 1.5

Enclosures

3770551

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 238 x 238 x 1.5

Enclosures

3770552

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 338 x 238 x 1.5

Enclosures

3770553

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 518 x 238 x 1.5

Enclosures

3770554

Monteringsplåt för kapsling:

Mått - 518 x 338 x 1.5

Enclosures

3770103

Multiperforerad monteringsplatta av plast

Mått - 338 x 238 x 4

Enclosures

3770100

Multiperforerad monteringsplatta av plast

Mått - 167 x 167 x 4

Enclosures

3770101

Multiperforerad monteringsplatta av plast

Mått - 259 x 164 x 4

Enclosures

3770102

Multiperforerad monteringsplatta av plast

Mått - 244 x 244 x 4

Enclosures

3770647

Mått - 160 x 35 x 7

Enclosures

3770648

Mått - 235 x 35 x 7

Enclosures

3770649

Mått - 335 x 35 x 7

Enclosures

3770699

Mått - 515 x 35 x 7

Accessories

3770863

DIN 35 skena

Mått - 160 x 35 x 7

Accessories

3770864

DIN 35 skena

Mått - 250 x 35 x 7

Accessories

3770865

DIN 35 skena

Mått - 350 x 35 x 7

Enclosures

3730686

15/34 mm

Mått - 13 x 41 x 34

Enclosures

3730153

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 280 x 190 x 50

Enclosures

3730152

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 380 x 190 x 50

Enclosures

3730093

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 280 x 280 x 50

Enclosures

3730141

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 380 x 280 x 50

Enclosures

3730142

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 560 x 280 x 50

Enclosures

3730323

Förhöjningsram för kapsling:

Mått - 560 x 380 x 50

Enclosures

3530622

Par inkl. skruv och borrmall

Mått - 24 x 33 x 24

Enclosures

3770674

Inklusive skruvar

Mått - 40 x 88 x 14

Enclosures

3570740

Mått - 16 x 16 x 22

Enclosures

3544256

för 30/100 mm lock

Mått - 100 x 100 x 10

Enclosures

3544563

för 80 mm lock

Mått - 100 x 100 x 10

2550055

Snabblåsande vinghuvudskruvsats (gångjärn)

Mått - 100 x 100 x 10

Enclosures

3540581

Trekantsskruv

Mått - 100 x 10 x 10

3542255

Skruvsats med vinghuvud

Mått - 100 x 100 x 10

2550056

Skruvsats för vinghuvud (snabblås)

Mått - 100 x 100 x 10

3542562

Skruvsats med vinghuvud

Mått - 100 x 100 x 10

Enclosures

3570598

EK hörnlås

Mått - 50 x 50 x 20

Enclosures

3530717

storlek 21

Mått - 50 x 216 x 10

Enclosures

3530718

storlek 33

Mått - 50 x 216 x 10

Enclosures

2550078

Kopplingssats storlek 1

Mått - 48 x 138 x 5

Accessories

2550079

Kopplingssats storlek 2

Mått - 84 x 216 x 5

Accessories

2550048

Kopplingssats storlek 3

Mått - 127 x 332 x 5

Accessories

5026195

Täckplatta för 12 moduler

Mått - 214 x 52 x 7

Accessories

3576151

Membranfläns storlek 2, IP65

Mått - 82 x 214 x 20

Accessories

3576152

Membranfläns storlek 2, IP65

Mått - 84 x 216 x 24

Accessories

3576153

Membranfläns storlek 2, IP65

Mått - 84 x 216 x 25

Accessories

3576154

Membranfläns storlek 2, IP65

Mått - 84 x 216 x 25

Accessories

3576155

Membranfläns storlek 2, IP65

Mått - 84 x 216 x 25

Accessories

3576156

Kabelgenomföringssats storlek 1, IP65

Mått - 47 x 134 x 56

Accessories

3576150

Membranfläns storlek 1, IP65

Mått - 48 x 138 x 13

Accessories

3576157

Kabelgenomföringssats storlek 2, IP44

Mått - 94 x 216 x 39

Enclosures

3532385

inkl. skruv

Mått - 50 x 216 x 10

3770200

DIN skene system

Mått - 173 x 173 x 90

3770202

DIN skene system

Mått - 264 x 174 x 90

3770205

DIN skene system

Mått - 364 x 264 x 90

3770206

DIN skene system

Mått - 537 x 257 x 90

3770207

DIN skene system

Mått - 536 x 359 x 134

3770201

DIN skene system

Mått - 264 x 174 x 90

3770203

DIN skene system

Mått - 264 x 264 x 90

3770204

DIN skene system

Mått - 364 x 264 x 90

2550067

Flänspackningssats, storlek 1

Mått - 140 x 49 x 10

2550068

Flänspackningssats, storlek 3

Mått - 332 x 127 x 15

2550069

Förlängningsfläns

Mått - 332 x 127 x 15

3590546

Flänspackningssats, storlek 2

Mått - 85 x 216 x 10

Enclosures

3570670

2 byglar + 4 skruvar

Mått - 71 x 14 x 17

Enclosures

3570670

2 byglar + 4 skruvar

Mått - 71 x 14 x 17

Enclosures

3570672

2 byglar + 4 skruvar

Mått - 91 x 20 x 22

Enclosures

3570580

Monteringsskruv

Mått - 11 x 6 x 6

EK - Accessories Tillbehör