ARCA 504021T No MP
8121011N
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
Wymiary - 500 x 400 x 210
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074317971
Kategoria ETIM: : EC000261
Stopień ochrony : IP66 | IK09
Wysokość (mm) : 500
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 210
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
Rysunki CAD
- FCX_504018_B.dwg
- 8121011N_FIBOX Arca IEC 504021T.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
ARCA 504021T No MP 8121011N Akcesoria
ARCA 504021T No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 504021T No MP
Kod produktu : 8121011N
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku
EAN : 6418074317971
Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
| Wymiary : | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| mm : | 500 | 400 | 210 |
| Materiały : | |
|---|---|
| Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
| Kolor podstawy : | RAL_7035 |
| Kolor pokrywy : | Przydymiony szary |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |
| Zakresy temperatur pracy: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Akcesoria : | |
|---|---|
| IDS ARCA 5040 |
Zestaw drzwi wewnętrznych
(485 x 385 x 35) |
| MPX ARCA 5040 |
Płyta montażowa
(450 x 350 x 5) |
| MPMP ARCA 5040 |
Płyta montażowa multiperforowana
(450 x 350 x 1.5) |
| MPP ARCA 5040 |
Płyta montażowa perforowana
(450 x 350 x 2) |
| DRS ARCA 504021 |
Rama z szynami DIN i maskownicą
(485 x 385 x 35) |
| PMK ARCA 40 |
Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA VLS |
Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
(15 x 104 x 16) |
| MPS ARCA 5040 |
Płyta montażowa
(450 x 350 x 2) |
| RCS ARCA 5040 |
Daszek do szafki 5040
(30 x 400 x 20) |
| DSP ARCA VRS |
Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
(15 x 104 x 16) |
| Ochrona i odporność: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy : | Tak |
| Odporność na UV : | UL 746C |
| Klasa palności : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )