Home / pl / ARCA 304021 / ARCA 304021T No MP
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP main image
ARCA 304021T No MP thumb 1
ARCA 304021T No MP thumb 2
ARCA 304021T No MP thumb 3

ARCA 304021T No MP

8121023N

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 300 x 400 x 210

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074318701

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IK09

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 210

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121023N_FIBOX Arca IEC 304021T.jpg Pobierać
Certificate FI 40467.pdf Pobierać
MD_FIBOX_ARCA.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FCX_403018_B.dwg
  • 8121023N_FIBOX ARCA IEC 304021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 304003T.dwg

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 304021T No MP 8121023N Akcesoria

DRS ARCA 304021
Szafy

DRS ARCA 304021

8120794

Rama z szynami DIN i maskownicą
DSP ARCA HRS
Szafy

DSP ARCA HRS

8120963

Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
DSP ARCA HLS
Szafy

DSP ARCA HLS

8120962

Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
IDS ARCA 3040
Szafy

IDS ARCA 3040

8120911

Zestaw drzwi wewnętrznych
RCS ARCA 3040
Szafy

RCS ARCA 3040

8120942

Daszek do szafki 3040
PMK ARCA 40
Szafy

PMK ARCA 40

8120842

Zestaw do montażu na słupie
MPP ARCA 3040
Szafy

MPP ARCA 3040

8120931

Płyta montażowa perforowana
MPMP ARCA 4030
Szafy

MPMP ARCA 4030

8120922

Płyta montażowa multiperforowana
MPS ARCA 4030
Szafy

MPS ARCA 4030

8120733

Płyta montażowa
MPX ARCA 4030
Szafy

MPX ARCA 4030

8120743

Płyta montażowa

ARCA 304021T No MP

Fibox
8121023N_ARCA 304021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 304021T No MP

Kod produktu : 8121023N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074318701

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121023N_FIBOX Arca IEC 304021T
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 300 400 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
DRS ARCA 304021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Zestaw drzwi wewnętrznych
RCS ARCA 3040 Daszek do szafki 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Płyta montażowa perforowana
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Płyta montażowa multiperforowana
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Płyta montażowa
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Płyta montażowa
(350 x 250 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...