Home / Producten / UL PC 2828
UL SOLID image

UL SOLID

SOLID range is an excellent choice to house electronic and electrical components. It is available in polycarbonate with either screw or hinge covers.
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 2828 13 G

UL PC 2828 13 G

5320362

Afmetingen - 280 x 280 x 130

UL PC 2828 18 G

UL PC 2828 18 G

5320372

Afmetingen - 280 x 280 x 180

UL PC 2828 13 T

UL PC 2828 13 T

5320062

Afmetingen - 280 x 280 x 130

UL PC 2828 18 T

UL PC 2828 18 T

5320072

Afmetingen - 280 x 280 x 180

UL PC 2828 Accessoires