Home / Producten / UL PC 2828 / 5320372
default product image showing fibox logo

UL PC 2828 18 G

5320372

Afmetingen - 280 x 280 x 180

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074037589

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212033113

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 280

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 11.02

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 7.09
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2828.gif Downloaden
PC_ABS2828i.gif Downloaden
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • EKO80C.dwg
  • EKO80C.dxf
  • FIBOX_EKO80C.x_t
  • FIBOX_EKO80C.zip
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 2828 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2828 18 G

Artikelnr. : 5320372

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074037589

El. number :

  • Denemarken : 8212033113
PC_ABS2828
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 280 280 180
inch : 11.02 11.02 7.09
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance