Home / Producten / UL PC 100L
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 100/35 LG

UL PC 100/35 LG

6412301

Afmetingen - 130 x 80 x 35

UL PC 100/75 LG

UL PC 100/75 LG

6412303

Afmetingen - 130 x 80 x 75

UL PC 100/100 LG

UL PC 100/100 LG

6412304

Afmetingen - 130 x 80 x 100

UL PC 100/35 LT

UL PC 100/35 LT

6412901

Afmetingen - 130 x 80 x 35

UL PC 100/50 LT

UL PC 100/50 LT

6412902

Afmetingen - 130 x 80 x 50

UL PC 100/100 LT

UL PC 100/100 LT

6412904

Afmetingen - 130 x 80 x 100

UL PC 100/50 LG

UL PC 100/50 LG

6412302

Afmetingen - 130 x 80 x 50

UL PC 100/75 LT

UL PC 100/75 LT

6412903

Afmetingen - 130 x 80 x 75

UL PC 100L Accessoires