Home / Producten / UL PC 100L / 6412902
UL PC 100/50 LT main image
UL PC 100/50 LT thumb 1

UL PC 100/50 LT

6412902

Afmetingen - 130 x 80 x 50

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057792

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030093

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 50

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 1.97
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100L.gif Downloaden
MNX100Li.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 100/50 LT

Fibox
6412902_PC_100-50_LT_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 100/50 LT

Artikelnr. : 6412902

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057792

El. number :

  • Denemarken : 8212030093
MNX100L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 80 50
inch : 5.12 3.15 1.97
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance