Home / Producten / TEMPO 2016
Tempo image

Tempo

De naam zegt het al. Maar Tempo loopt niet alleen voorop qua tijd. Als u op zoek bent naar een behuizing die niet alleen prijsgunstig is en in luttele seconden kan worden geïnstalleerd, maar ook effectieve en betrouwbare bescherming biedt, dan is Tempo uw eerste keuze: Tempo voldoet aan alle erkende hoge kwaliteitsnormen!
  • Afmetingen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
TA201610
Behuizingen

TA201610

5814001

Afmetingen - 201 x 163 x 99

TAM 201610
Behuizingen

TAM 201610

5814025

Afmetingen - 201 x 163 x 99

TA201614
Behuizingen

TA201614

5814051

Afmetingen - 201 x 163 x 143

TPC 201610
Behuizingen

TPC 201610

5824001

Afmetingen - 201 x 163 x 99

TPCM 201610
Behuizingen

TPCM 201610

5824025

Afmetingen - 201 x 163 x 99

TPC 201610T
Behuizingen

TPC 201610T

5824006

Afmetingen - 201 x 163 x 99

TPCM 201610T
Behuizingen

TPCM 201610T

5824030

Afmetingen - 201 x 163 x 99

TAM 201614
Behuizingen

TAM 201614

5814064

Afmetingen - 201 x 163 x 143

TEMPO 2016 Accessoires

ARH 2320
Behuizingen

ARH 2320

9822005

DIN-rail 35
MP 2016
Behuizingen

MP 2016

5518023

Montageplaat
DH-3
Behuizingen

DH-3

8524032

DIN-rail 35
FP 10674
Behuizingen

FP 10674

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig