MP 2016 main image
MP 2016 main image
MP 2016 thumb 1
MP 2016 thumb 2

MP 2016

5518023

Een montageplaat

Afmetingen - 155 x 140 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 201x163x98

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074061126

SSTL Nr. : 3435704

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035153

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535693

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 155

Breedte (mm) : 140

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 6.1

Breedte (inch) : 5.51

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MP2016.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MP2016.step
  • MP2016.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MP 2016

Fibox
picc_mounting_plate

Sample image

Order symbol : MP 2016

Artikelnr. : 5518023

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 201x163x98

EAN: : 6418074061126

El. number :

  • Finland : 3435704
  • Denemarken : 8212035153
  • Zweden : 2535693

Bestaande uit : Een montageplaat

MP2016
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 155 140 1.5
inch : 6.1 5.51 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd